|
|
|
33011
ComPacT NS - contact auxiliaire SDE - fixe - manuel - pour NS630-3200
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Contact auxiliaire
|
Nom de l'appareil
|
SDE
|
Application
|
Surveillance de l'état du disjoncteur
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT ComPacT NS630b…1600
ComPacT ComPacT NS1600b…3200
|
Composition de contacts de signalisation
|
1 F/O
|
Complémentaires
Type de faute
|
Défaut électrique général
|
Signalisation locale
|
Pourdéfaut électrique erreur de déclenchement
|
Type de contacts auxiliaires
|
De base
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
6 A
|
Pouvoir de coupure (A)
|
AC-12: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 110 V CA 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 380/440 V CA 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 480 V CA 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-15: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz
AC-15: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz
AC-15: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz
AC-15: 4 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 380/440 V CA 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 480 V CA 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
DC-12: 6 A at 24 V CC
DC-12: 2,5 A at 48 V CC
DC-12: 0,6 A at 110 V CC
DC-12: 0,3 A at 250 V CC
DC-14: 1 A at 24 V CC
DC-14: 0,2 A at 48 V CC
DC-14: 0,05 A at 110 V CC
DC-14: 0,03 A at 250 V CC
|
Charge minimum
|
100 mA à 24 V CC
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
800,0 g
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|